Pubblica i tuoi prodotti
Hang Standard 1184
Hang Standard 1184
    Dalform

    Hang Standard 1184

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHang-Rail-1184
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)26
    • Profondità (mm)16
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa