Pubblica i tuoi prodotti
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHook-Strip-600
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS