Pubblica i tuoi prodotti
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
    Dalform

    Metal Shoe Rack 900

    Classic shoe rack designed to promote air circulation and drying. Available with or without internal dividers, and can be equipped with an optional drip tray. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: H 173 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoShoe-Rack-900
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS