Pubblica i tuoi prodotti
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door
    Dalform

    Clothing Locker Z-Style 300, Laminate Door

    Designed to minimize space, the Tetris-Style Locker offers two interior layouts: a school locker with a book compartment and a coat hook, or a clothing locker with a clothes rail with double coat hooks.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZ-Locker-300x500x1700-Laminate-Door-copy
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaLocker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 27 13
    • Titolo OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText