Pubblica i tuoi prodotti
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Atlantis è il sistema evoluto per la creazione di intercapedini in genere, vespai e pavimenti aerati nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali, vasche di accumulo, vasche di dispersione, platee alveolari, celle frigorifere a bassa temperatura. Il Sistema Atlantis viene utilizzato quando la profondità del vespaio o dell’intercapedine è tale da non permettere l’utilizzo dei classici casseri Iglu’®, con il vantaggio che il diametro costante dei tubi elevatori permette di minimizzare i consumi di calcestruzzo per il riempimento. La velocità, la semplicità e l’economicità sono le caratteristiche principali del sistema. Con Atlantis, inoltre, si ottiene un vuoto sanitario con adeguata barriera al vapore per il pavimento e, se opportunamente aerato attraverso tubazioni collegate con l’esterno, un veicolo per lo smaltimento del Gas Radon presente nel terreno.
Voce di capitolato
  • Realizzazione di vespaio aerato per un’altezza totale di ______ cmmediante fornitura e posa in opera di casseforme in plastica riciclata tipoSistema Atlantis della Daliform Group costituito da casseri modulari posati inopera a secco per la rapida formazione, a secco, di una piattaforma pedonabileautoportante sopra cui eseguire la gettata di calcestruzzo di C25/30 per ilriempimento del cassero fino alla sua sommità (a raso) e di una solettasuperiore di ______ cm armata con rete elettrosaldata Ø ______ cm di maglia 20x 20 cm, livellata e tirata a frattazzo.

    Il sistema Atlantis dovrà essere composto da casseforme in plasticariciclata tipo Iglu’® a calotta convessa di dimensioni di 50x50 cm, di h 16 cme sostenuta da tubi Ø110 mm, di h ______ cm, completi di piedino a bicchierecon incastro a baionetta, calpestabili a secco garantendo una resistenza allosfondamento di 150 kg in corrispondenza del centro dell’arco mediante pressoredi dimensioni 8 x 8 cm.

    Le casseforme in plastica riciclata tipo Iglu’® per laformazione del sistema Atlantis, devono essere prodotte in “ALAPLEN®CV30” non devono rilasciare sostanze inquinanti, devono essere corredate daCertificato di Conformità Ambientale e prodotte da Azienda Certificata secondole Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente);BSI OHSAS 18001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).

    La ditta fornitrice delle casseforme tipo Iglu’®, per laformazione del sistema Atlantis dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezzadel prodotto nonché del granulo impiegato “ALAPLEN® CV30” ed esibirecertificazione di prodotto approvato da ente membro EOTA (European Organisationfor Technical Approvals).

    Compresi accessori, sfridi, tagli, e ogni altro onere: ______  /m2 ______

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • Famiglia di prodottoSISTEMA ATLANTIS
  • Gruppo di famigliaFormwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_13
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete base and foundation products
  • Numero OmniClass23-13 31 17
  • Titolo OmniClassConcrete Formwork