Pubblica i tuoi prodotti
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
    Danby

    Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator

    This sleek unit has a 10.0 cu. ft. capacity and an independent freezer section. The door handles are integrated, while the hinges are reversible for your convenience. The white LED interior light will illuminate your stored goods without using any heat. Complete with a 12 month warranty, this refrigerator is a great addition to any home.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Dimensions
      Product Width 58.42 cm 23-13/16"
      Product Depth 66.04 cm 26-7/16"
      Product Height 149.86 cm 59-13/16"

      Weight
      Shipping Weight: 62.00kg 136.69lb

      Capacity
      Loading Capacity: 10 cu. ft.; 281 Liters

      Package Dimensions
      Package Width: 158.39 cm 62.36"
      Package Depth: 73.00 cm 28.74"
      Package Height: 65.00 cm 25.59"

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDanby-DFF100C1BDB-2-Door-Apartment-Size-Refrigerator
    • Famiglia di prodottoRefrigerator
    • Gruppo di famigliaApartment Size
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-02-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)59.8
    • Larghezza (pollici)23.8
    • Profondità (pollici)26.4
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Codice UNSPSC52
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 33
    • Titolo OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti