Pubblica i tuoi prodotti
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Voce di capitolato
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocuridan_plus
  • Famiglia di prodottoBituminous Waterproofing
  • Gruppo di famigliaBituminous Emulsion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)336
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAsfalto
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)34.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Numero OmniClass23-13 39 15 11
  • Titolo OmniClassAsphalt Roof Shingles
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings