Pubblica i tuoi prodotti
DANOPREN TL 40
Danosa

DANOPREN TL 40

Rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with ranurated surface, ease the construction of ventilated roof with direct fixing of tiles.
Voce di capitolato
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 40 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: ± 2 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.20 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodanopren_tl_40
  • Famiglia di prodottoThermal Insulation
  • Gruppo di famigliaExtruded polystyrene (XPS)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1250
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Classificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING