Pubblica i tuoi prodotti
3DLITE Opaque cream
Danpal

3DLITE Opaque cream

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Voce di capitolato
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3DLITE-Opaque-Cream
  • Famiglia di prodottoDanpalon®
  • Gruppo di famiglia3DLITE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Descrizione Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Numero OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Titolo OmniClassSolid Plastic Sheets