uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MATTAVALKOINEN 1 OVI

Unique ref.: KDP00221F
Produttore: Dansani-FI
Famiglia prodotto: Bathroom furnishing
Gruppo prodotto: MIDO
Larghezza (mm): 350
Altezza (mm): 1728
Profondità (mm): 600
Data di pubblicazione: 2014-02-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiale principale: MDF board
Materiale secondario: Melamine
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Arredobagno
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8241
Uniclass 1.4 Descrizione: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets

BIMobject®