Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Helena kaareva suihkukulma 80x80 cm kromi/kirkas

Unique ref.: SD6113405F
Produttore: Dansani-FI
Famiglia prodotto: Shower enclosures
Gruppo prodotto: Helena
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1900
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2013-09-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L72142
Uniclass 1.4 Descrizione: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Curtains
NBS Reference Codice: 35-75-77
NBS Reference Descrizione: Shower Curtains

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved