Pubblica i tuoi prodotti
Locksign panel
Locksign panel
Locksign panel
    dansign

    Locksign panel

    Locksign is a very competitive sign system, which is made of extruded aluminum. The design is timeless with silver anodizing or painted front.

    The sign is a very robust, flexible solution and designed with a unique magnetic locking mechanism that ensures it is easy and simple to maintain the system.

    The Locksign system can be combined in many ways and come in many different sizes. The panels can be painted in optional colors. Panels can also be decorated with vinyl texts, logos, graphics or with engraved lettering - for both indoor and outdoor use.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolocksign-panel
    • Famiglia di prodottoWayfinding signage
    • Gruppo di famigliaLocksign
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectInsegne - Segnaletica
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_10_50
    • Descrizione Uniclass 2015Information signage systems
    • Numero OmniClass23-19 11 11
    • Titolo OmniClassInformation Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Nord America