Pubblica i tuoi prodotti
Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet

  • Flow Rate: 1.2gpm (4.5L/min) Max Flow Rate @ 60 psi
  • Spray Function: Features a Clear, Non-Splash Laminar Water Stream
  • Spout Height & Reach: 4 1/16” (103mm) Spout Height and 4 3/4” (120mm) Spout Reach.
  • Cartridge Type: Durable Ceramic Disc Valve for Drip-Free Performance
  • Drain: Includes Metal Pop-Up Drain Assembly for easy installation
  • Warranty: Danze products are covered by our manufacturer's lifetime limited warranty for manufacturing defects

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 7 9/16" (193mm)
    • Width: 2 3/16" (55mm)
    • Depth: 6 9/16" (167mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 3/4" (70mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDanze-D225028-Draper-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaBathroom
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets