Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    In engineering projects, in order to adapt to various shapes and shapes, as well as
    the bearing problem of height,DASSO realizes the combination of bamboo leather and
    aluminum, which is a diversified product with a lighter weight and better fire
    performance
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobamboo-aluminum-linear-panel
    • Famiglia di prodottoEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Gruppo di famigliaEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord