Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm

    EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm

    EcoTimber Dasso The bamboo ceiling is made of 5 layers of bamboo peel (2 layers of glass fiber) pressed together. The veneer layers are compacted horizontally to ensure panel stability and flexibility. The panels are impregnated with flame retardants to meet very strict fire codes

    Voce di capitolato
    • Density/Specific Gravity:650-700kg/m3 

      Moisture content:8-12% 

      Hardness:4.0 N / mm² (Brinell) 

      Expansion rate:0.14% per 1% change in moisture content 

      Maximum curvature:4m with torsion of 45 degree. Around own axis 

      Reaction to fire:B-s2(EN 13501-1)  and Class A(ASTM E84-07/NFPA 5000)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodasso-fire-rated-ceiling
    • Famiglia di prodottoEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Gruppo di famigliaEcoTimber dasso Bamboo and Fiberglass
    • Data di pubblicazione2023-10-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Materiale secondarioGlass fibre
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania