Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm

    EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm

    EcoTimber Dasso Bamboo Ecosolid material consists of multiple layers of bamboo, available in many variations with respect to size, thickness, configuration, style and colour. These bamboo panels are especially interesting in those applications where the side of the panel remains visible

    Voce di capitolato
    • Density/Specific Gravity:650 kg/cm3

      Moisture content:7%-10%

      Hardness:55.2MPa(GB/T 17657-2013)

      Slip Resistance:USRV40 (CEN/TS15676)

      Reaction to Fire:Dfl-s1 (EN 14342)

      Breaking Strength:0.3KN (EN1533)

      Use class:UC 1(EN 335)

      Release of Formaldehyde:E1(0.1mg/m²h) (GB/T17657-2013)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodasso-solid-bamboo-linear-panel
    • Famiglia di prodottoEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Gruppo di famigliaEcoTimber dasso Bamboo Solid Panel
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-10-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)2800
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania