Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEL40-152-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Gruppo di famigliadassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)152
    • Profondità (mm)1860
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)13.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania