Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*100mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELF-100-PSS-Bamboo-Fence
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Gruppo di famigliadassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)3050
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania