Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.

    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Gruppo di famigliadassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)1860
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania