Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Ceiling, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoCTECH Ceiling, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.

    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Gruppo di famigliadassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)1850
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania