Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Famiglia di prodottodassoFlooring
    • Gruppo di famigliaFoundation Strand Bamboo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)0.5
    • Larghezza (mm)5
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Materiale secondarioLegno
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Codice UNSPSC30161702
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction