Pubblica i tuoi prodotti
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Gruppo di famigliadassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)178
    • Profondità (mm)1850
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)7.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania