Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*100mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoXF30-100-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Gruppo di famigliadassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)3050
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania