Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoXF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Gruppo di famigliadassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)3050
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania