Pubblica i tuoi prodotti
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Gruppo di famigliadassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)625
    • Profondità (mm)1860
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)27.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania