Pubblica i tuoi prodotti
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Famiglia di prodottodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Gruppo di famigliadassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)1850
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania