Pubblica i tuoi prodotti
Storage Lockers

Storage Lockers

Datum’s GearStor lockers are a practical solution for personnel who need to secure and store uniforms, equipment, go bags, personal items, and more. Available in single-door or double-door models, these lockers can be equipped with a garment rod, full and partial shelves, and hooks. Optional components such as accessory panels, security boxes, and boot trays are available.
Voce di capitolato
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostorage-lockers
  • Famiglia di prodottoLockers
  • Gruppo di famigliaStorage Lockers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numero OmniClass23-21 13 00
  • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings