Pubblica i tuoi prodotti
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Voce di capitolato
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoADI_N111
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno