Pubblica i tuoi prodotti
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
Voce di capitolato
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBQA_054L
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)252
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario