Pubblica i tuoi prodotti
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Voce di capitolato
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBQA_Z44P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFausets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario