Pubblica i tuoi prodotti
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
Voce di capitolato
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBQH_040M
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFausets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)147
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa