Pubblica i tuoi prodotti
Temisto, Washbasin tap
Deante

Temisto, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Voce di capitolato
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 210 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBQT_021D
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFausets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)210
  • Profondità (mm)135
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario