Pubblica i tuoi prodotti
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, tall

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    Voce di capitolato
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 363 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 198 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBQT_025D
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFausets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)363
    • Profondità (mm)198
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario