Pubblica i tuoi prodotti
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Voce di capitolato
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBQT_M54D
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFausets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)193
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario