Pubblica i tuoi prodotti
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    Voce di capitolato
      • Length: 500 mm
      • Width: 400 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 795 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocdts6u4s
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilità Regionale

    Europa