Pubblica i tuoi prodotti
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Voce di capitolato
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCDTW6U6S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)555
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)29.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps