Pubblica i tuoi prodotti
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Voce di capitolato
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocdv_6u6w
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)605
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa