Pubblica i tuoi prodotti
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • a flange with holes around the bowl ensures perfect flushing
    • soft closing toilet seat sold separately
    • wall-mounted toilet bowl

    Voce di capitolato
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocdv_6wpw
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)345
    • Larghezza (mm)368
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505