Pubblica i tuoi prodotti
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    • soft closing toilet seat sold separately
    • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
    • wall-mounted toilet bowl
    •  easy and convenient installation
    • in the case of pneumatic frames it is required to install an additional orifice reducing the flow of water
    Voce di capitolato
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocdz_6zpw
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)513
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets