Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Unique ref.: kta_052p
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 2000
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2019-01-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Nome Valore
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved