Pubblica i tuoi prodotti
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 su 5 stelle4.5(14 recensioni)

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted
    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    •  2-door shower cabin, sliding
    •  assembly elements blanking plugs
    Voce di capitolato
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokyc_041k_441k_641k
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1850
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens

    Disponibilità Regionale

    Europa