uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

Unique ref.: nac_01jm
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 395
Altezza (mm): 1450
Data di pubblicazione: 2019-01-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®