Unique ref.: | nac_01lt |
---|---|
Produttore: | Deante |
Famiglia prodotto: | Sanitary |
Gruppo prodotto: | Accessories |
Larghezza (mm): | 427 |
Altezza (mm): | 1450 |
Data di pubblicazione: | 2018-11-13 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://deante.pl/en/Alpinia-shower-column-with-thermostatic-mixer-NAC_01L... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://deante.pl/file/2017-12/NAC-01LT_48588_rys.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 5908212068915 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/deante/product/nac_01lt
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | PVC |
Progettato in: | Poland |
Prodotto in: | Poland |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Docce |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2015 Codice: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Showers |
Numero OmniClass: | 23-31 17 00 |
Titolo OmniClass: | Showers |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 255 mm |
Finish | chrome |
Height | 1450 mm |
Material | chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose |
Width | 428 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | chrome |
Finish | chrome |
Material | chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose |
BIMobject®