Pubblica i tuoi prodotti
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 su 5 stelle4.1(14 recensioni)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Voce di capitolato
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconac_09lp
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa