Pubblica i tuoi prodotti
Concealed shower set with bath spout
Deante

Concealed shower set with bath spout

Voce di capitolato
  • MIXER
    Mixer type: mixer, two-handle
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    aerator: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: double braided
    Braid material: stainless steel
    Anti-twist: 2
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNAC_N9TQ
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFausets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText