Unique ref.: | ncc_b51k |
---|---|
Produttore: | Deante |
Famiglia prodotto: | Sanitary |
Gruppo prodotto: | Accessories |
Larghezza (mm): | 90 |
Altezza (mm): | 900 |
Data di pubblicazione: | 2018-11-13 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://deante.pl/en/Karbo-shower-set-NCC-B51K |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://deante.pl/file/2018-04/NCC-B51K_13687_rys.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 5908212066836 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/deante/product/ncc_b51k
Materiale principale: | Other |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Poland |
Prodotto in: | Poland |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Docce |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Codice: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Showers |
Uniclass 2015 Codice: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
Numero OmniClass: | 23-31 17 00 |
Titolo OmniClass: | Showers |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | black |
Height | 870 mm |
Material | steel ; carbon |
Mounting | wall-mounted |
Width | 114 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | black |
Material | steel ; carbon |
BIMobject®