uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Floks shower set

Unique ref.: ngf_051k
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 56
Altezza (mm): 655
Data di pubblicazione: 2019-01-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 3-function hand shower with a diameter of 100 mm
  • metal sliding bar

  • Width: 56 mm
  • Sliding bar length: 655 mm


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Colour chrome
Depth 56 mm
Height 655 mm
Material steel
Mounting wall-mounted
Width 115 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour chrome
Material steel

BIMobject®