Pubblica i tuoi prodotti
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Voce di capitolato
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Specifiche tecniche
        • Rif. Uniconiv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Famiglia di prodottoSanitary
        • Gruppo di famigliaAccessories
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2018-11-13
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)117
        • Larghezza (mm)600
        Relativo a
        • Materiale principaleAcciaio
        • Materiale secondarioMetallo
        • Progettato inPolonia
        • Prodotto inPolonia
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
        • Clasificazione IFCTerminale sanitario
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
        • Descrizione Uniclass 2015Support rails
        • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
        • Numero OmniClass23-31 15 17 21
        • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
        • Codice CSI UniFormat IIE2010
        • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings