uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Unique ref.: zeo_0113_3113
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 780
Altezza (mm): 160
Profondità (mm): 490
Data di pubblicazione: 2019-01-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Lavandini & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sinks
Codice UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Codice: L7232
Uniclass 1.4 Descrizione: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descrizione: Kitchen sinks
NBS Reference Codice: 31-79
NBS Reference Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®