Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

Unique ref.: zeo_011a_311a
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 170
Profondità (mm): 500
Data di pubblicazione: 2018-11-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Lavandini & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sinks
Codice UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Codice: L7232
Uniclass 1.4 Descrizione: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descrizione: Kitchen sinks
NBS Reference Codice: 31-79
NBS Reference Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 580 mm
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved